Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

HOFFMAN-3D-N02847-NPI66Assemblytable-EN_EATEK00.png Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Rallonge pour table de montage, EATEK

Pour augmenter la surface de la table de montage EAT300 jusqu'à une largeur maximale de 2 150 mm.

Conçue pour augmenter la surface de travail des plaques de montage (de moins de 1 600 mm de hauteur) ou fournir un support supplémentaire pour les panneaux plus grands (2 000 mm ou plus), empêchant ainsi toute torsion pendant l'assemblage.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.