Grande résistance chauffante anticondensation, EHG
Grande résistance chauffante anticondensation, EHG
Cette résistance chauffante anticondensation, EHG, est disponible avec une plage de capacité de chauffage de 15 à 150 watts. La vaste gamme permet de trouver facilement la résistance chauffante optimale également lorsque l'espace dans l'armoire est restreint. La condensation de l'eau est éliminée, même lorsque la température ambiante diminue fortement.
Normes industrielles
cRUus_UL
CE
EAC
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Grande résistance chauffante à fixer verticalement pour éviter la condensation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).
- Elément chauffant: Résistance PTC, auto-régulatrice
- Matériau: Plastique et profilé en aluminium anodisé.
- Humidité opérationnel: -40 °C à +70 °C. Capacité de chauffage donnée à une température ambiante de 20 °C.
- Raccordement: Bornier (2 × 0,5-2,5 mm²), disponible sur demande avec câble de connexion (500 mm).
- Protection: IP 20, avec borniers. IP 44 possible sur demande (avec câble).
- Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Voltage (V): 110 - 250 V AC, 50/60 Hz
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.