236 Card-Lok
El diseño de cuerpo cerrado de la serie 236 proporciona la máxima rigidez y resistencia a la distorsión bajo carga. Las roscas delanteras y traseras dobles logran una rápida acción de sujeción y liberación, mientras que el resorte cerrado mantiene la alineación de los segmentos proporcionando una fácil inserción.
AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Características
- Opciones de montaje flexibles
- Disponible con película de chem oro, película de chem transparente, negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico
- Tornillo accionado
- 5 segmento, diseño no-eje
- Longitud 122 mm (4,80") a 325 mm (12,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")
- Peso 1,34 g/cm (0,120 oz/")
- Perfil 5,84 mm (0,230") x 7,32 mm (0,288")
- Dilatación mínima 8,64 mm (0,340")
- Para aplicaciones de pared fría
Especificaciones
Atributos del producto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.