Sistema CPCI con PSU ATX, Horizontal, 1 U, 2 Ranuras
Sistema CompactPCI de 1 U con jaula de tarjeta horizontal para dos placas de 6 U, dos placas RTM. Construido en ATX Power Supply.
Características
- De acuerdo con IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; plano trasero de acuerdo con PICMG 2,0 rev. 3,0
- Sistema con jaula de tarjeta horizontal. Formato de la placa frontal: 6 U, 160 mm de profundidad; E/S trasera: 6 U, 80 mm de profundidad
- Backplane 2 ranura, 6 U, ranura del sistema de 64 bits izquierda
- Disipación de calor por unidad de ventilador de intercambio en caliente (flujo de aire de derecha a izquierda)
- Fuente de alimentación ATX, 250 W
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chasis blindado de 19", St, recubierto de polvo, negro, RAL 9005 | 1 | |
| 2 | Ranura delantera; rieles guía IEEE incl. Clips ESD (clips ESD instalados a la izquierda en la parte delantera), para montaje horizontal en placa (6 U / 160 mm de profundidad) | 2 | |
| 3 | Ranura en la parte trasera; rieles guía IEEE incluidos clips ESD (clips ESD instalados a la izquierda en la parte delantera), para montaje horizontal de placas de E/S traseras (6 U / 80 mm de profundidad) | 2 | |
| 4 | Placa trasera para placas de 6 U, 2 ranuras, 64 bits; ranura del sistema a la izquierda, conforme a PICMG 2,0 rev. 3,0 | 1 | |
| 5 | ATX PSU, 250 W; entrada de amplio rango 100 ... 240 VAC (3,3 V / 14 A, 5 V / 23 A, 12 V / 16 A, -12 V / 0,5 A); enchufe de red IEC, interruptor incl. Led (solo interruptores DC apagado/encendido); con ventilador interno | 1 | |
| 6 | Unidad de ventilador de intercambio en caliente, 4 ventiladores, cada uno 13,5 m3/h (8 cfm) | 1 | |
| 7 | Interruptor de red | 1 | |
| 8 | Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.