Pouring Basin Ceramic Guide Tube
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Pouring Basin Ceramic Guide Tube
The pouring basin guide tube is placed into the sleeve tap hole and the pouring basin is then placed onto the guide tube. The guide tube helps ensure alignment of the pouring basin to the sleeve, which helps eliminate leakage of the molten filler material.
Detalles
Recursos
Características
- Helps ensure alignment of the pouring basin to the sleeve
- Helps prevent excessive wear of the pouring basin
- Designed for one-time use
Especificaciones
Caso práctico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.