Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38366.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, monofásico

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Capacidades nominales de AS1768
Número de pieza SRF163N SRF1125N
Tensión continua máxima de funcionamiento 310 V CA
Corriente de sobrevoltaje máxima, L-N 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Corriente de sobrevoltaje máxima, N-PE 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Nivel de protección de tensión, L-N 150 V a 3 kA 8/20 μs 200 V a 20 kA  8/20 μs 250 V a 3 kA 8/20 μs 350 V a 20 kA 8/20 μs
Capacidad nominal de IEC 61643-11
Número de pieza SRF163N SRF1125N
Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc) 255 V CA
Sobrevoltaje temporal, L-N 442 V CA 2 horas
Sobrevoltaje temporal, N-PE 1200 V CA 200 ms
Corriente de impulsos (Iimp) 10 kA 10/350 μs
Nivel de protección de tensión (superior), L-N a Iimp 450 V
Corriente de descarga nominal (entrada) 20 kA 8/20 μs
Nivel de protección de tensión (superior), L-N a entrada 450 V 500 V
Caída de tensión 0,1 % máx.

Diagramas

Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar