42-5 Wedge-Lok
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
42-5 Wedge-Lok
N.º de catálogo: 42-5VI-15-LN
La serie 42-5 presenta una idea de diseño ligero para aplicaciones aeroespaciales.
AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- DSCC 89064 / DSCC CID 59789
- 5 segmento, diseño no-eje
- Opciones de montaje flexibles
- Perfil 5,72 mm (0,225") x 5,72 mm (0,225")
- Peso 0,98 g/cm (0,088 oz/")
- Longitud 127,0 mm (5,0") a 304,8 mm (12,0"), incrementos de 12,7 mm (0,5")
- Disponible con película de chem oro, película de chem transparente, negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico
- Expansión máxima 6,98 mm (0,275")
- Para aplicaciones de pared fría
- Fuerza media de la abrazadera (5", negro anodizado) = 319 lbs
- Opción de limitación de par disponible; ideal para mantenimiento de segundo nivel
- Tornillo accionado
Especificaciones
Atributos del producto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
GENERACIÓN DE CAD
*Data subject to change without notice
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.