Sistema CPCI con PSB, 10 U, 14 ranuras
Sistema CompactPCI de 10 U con PSB para catorce placas de 6 U, catorce placas RTM y hasta cuatro fuentes de alimentación conectables de 3U.
Características
- Sistema de acuerdo con IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); Backplane, conforme a PICMG 2,16
- Sistema con jaula de tarjeta vertical. Formato de la placa frontal: 6 U, 160 mm de profundidad; E/S trasera: 6 U, 80 mm de profundidad
- Placa trasera, PSB (placa trasera conmutada por paquete), ranura PICMG 2,16 de 16?, 6 U, 64 bits (2 ranuras de tela/conmutación, 14 ranuras de nodo)
- Disipación de calor por módulo de ventilador, de frente a atrás
- Dos fuentes de alimentación CompactPCI de 19", 300 W (3 U, 8 HP), preparadas para la instalación de dos fuentes de alimentación compatibles de 19" adicionales
- Preparado para la monitorización del sistema con un módulo de monitorización de chasis (CMM)
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chasis blindado de 19", AL; panel delantero perforado en la parte delantera y trasera, soporte de 19" en RAL 9006; piezas restantes pasivadas en aluminio; manijas delanteras (RAL 9005) | 1 | |
| 2 | Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la parte inferior delantera), para tableros verticales (6 U, 160 mm de profundidad) | 16 | |
| 3 | Ranura trasera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD instalados en la parte inferior delantera), para montaje vertical de placas de E/S traseras (6 U, 80 mm de profundidad) | 16 | |
| 4 | Placa trasera PSB para 6 placas U, 64 bits, 2 ranuras de tela/interruptor, 14 ranuras de nodo, 2 segmentos CompactPCI, ranura de sistema izquierda y derecha; número de pieza 23006-610 | 1 | |
| 5 | Fuente de alimentación compatible de 19", 300 W (3 U, 8 HP); número de pieza 13100-143 | 2 | |
| 6 | Unidad de ventilador extraíble con tapete de filtro, 3 ventiladores, 24 VDC, 270 m3/h (160 cfm) | 1 | |
| 7 | Panel frontal, frontal, 3 U, 8 HP, espacio para dos fuentes de alimentación adicionales | 2 | |
| 8 | Interruptor DC en el frente | 1 | |
| 9 | Entrada de CA (conector IEC), módulo de filtro de red, fusible, 6 U, 8 HP | 1 | |
| 10 | Panel frontal, trasero, 6 U, 8 HP | 1 | |
| 11 | Panel frontal, frente, 3 U, 4 HP, cubierta para el espacio opcional del módulo CMM | 2 | |
| 12 | Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.