Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Imprimir
NECA 2023 Showstopper Award

nVent Gana el Premio Showstopper 2023 de NECA

¡Nos complace compartir que nuestra Abrazadera de Conexión a Tierra ERICO Lay-In Hammerlock de nVent es ganadora del premio Showstopper 2023 de NECA! La Abrazadera de Conexión a Tierra ERICO Lay-In Hammerlock de nVent proporciona una conexión mecánica fácil de instalar de baja resistencia para los conductores de conexión a tierra a las varillas de conexión a tierra y tiene un diseño de cobre elegante y altamente conductor. La eliminación de la necesidad de alimentar conductores a través del conector promueve la facilidad de uso, mientras que el diseño resistente de la abrazadera mejora la vida útil del producto para ayudar a nuestros clientes a construir sistemas resistentes a prueba de tiempo. Esta innovación se une a una amplia cartera de soluciones nVent ERICO que sirven a las industrias ferroviarias, de servicios públicos, de telecomunicaciones, comerciales e industriales.

La Convención y Feria Comercial de la NECA (Asociación Nacional de Contratistas Eléctricos) destaca los productos y servicios más nuevos para contratistas eléctricos y presenta un Showstopper Showcase anual, patrocinado por ELECTRICAL CONTRACTOR. Este año, hubo más de 170 entradas desde fabricantes pequeños hasta grandes fabricantes. Estamos orgullosos de ser uno de los ganadores del Showstopper 25 en NECA 2023 en Filadelfia, junto con otras participaciones diversas e innovadoras.

nVent se adjudicó anteriormente el premio Showstopper 2022 de NECA por la Plataforma de Fijación de Conductos de Caja (BCSP) de nVent CADDY. Nos esforzamos por seguir desarrollando productos que se destacarán entre las futuras entradas de Showstopper en los eventos de NECA. Los ganadores del Showstopper 25 aparecerán en la edición de enero de 2024 de ELECTRICAL CONTRACTOR.