T-Series Vertical Sleeve
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
T-Series Vertical Sleeve
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Especificaciones
| Acabado | Claro |
| Material | Acero |
| Contenido íntegramente nacional de EE. UU. | Sí |
| Diseñado para cumplir | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%);ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Caso práctico
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.