Destornillador y punta a prueba de manipulaciones
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Destornillador y punta a prueba de manipulaciones
Diseñado para instalación de campo en cajas de conexión con cubierta de tornillo y gabinetes Tipo 3R con cubierta roscada (tamaño 16.00 x 12.00 x 6.00 pulg. o más pequeños), consolas, gabinetes de botones de pulso y tapa atornillada para acceso de cableado Tipo 12. La broca de destornillador debe pedirse por separado.
Detalles
Recursos
Características
- ATRSK consists of four screws and four nylon captivating washers
- ATRSDVR (Driver bit) functions in any handle or socket capable of holding 1/4-in. hex insert bits
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.