Panel abatible
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel abatible
Los paneles abatibles permiten que un panel montado en la parte delantera gire hacia afuera de una abertura del marco gabinete. Este accesorio incluye un panel y todos los herrajes necesarios. Los paneles proporcionan 170 grados de rotación, con la capacidad de bisagra desde el lado derecho o izquierdo.
Detalles
Recursos
Características
- Paneles abatibles disponibles para gabinetes de 600, 700 y 800 mm de ancho
- El pivote cargado al resorte permite una instalación sencilla
- Los bloques de bisagra son negros anodizados; los soportes y el panel tienen un acabado blanco pintado
- Se proporcionan cerrojos de cuarto de vuelta para asegurar el panel abatible en la posición cerrada.
- Los paneles proporcionan 170 grados de rotación, con la capacidad de bisagra desde el lado derecho o izquierdo.
- Se incluye todo el herraje de montaje necesario
Especificaciones
| Espesor | 2.66mm |
| Espesor | 12ga |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Color | Blanco |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.