Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Swing Frame side mounted Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Marco giratorio desplazado lateralmente, ESFS

Se trata de un marco giratorio para equipos de 19" que proporciona más espacio de montaje para dichos equipos, así como acceso por la parte posterior a los componentes y equipos montados tras abrirlo. También proporciona espacio adicional en el lado de cierre de los perfiles de 19" para optimizar la profundidad útil para el montaje de equipos en el mango giratorio.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 3mm
Espesor 11ga
Material Acero suave
Acabado Zinc plateado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Vídeo
ESFS

Play

Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.