Caja de terminales con cubierta de abrazadera de acero inoxidable, tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Caja de terminales con cubierta de abrazadera de acero inoxidable, tipo 4X
Se usan en aplicaciones corrosivas o al aire libre; la cubierta de gabinete de abrazadera combina una junta de espuma sin unión en el lugar con abrazaderas de acero con tornillo de acero inoxidable para contar con un sello consistente y confiable; sin embargo, la cubierta se quita fácilmente para tener acceso y realizar modificaciones.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27525
UL 508A, 508 Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Cumple con los requisitos Tipo 3RX
CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets Type 3RX requirements
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Tornillos y abrazaderas de acero inoxidable
- Se proporcionan tuercas para montar paneles opcionales y juegos de bloques de terminales de 6.00 x 4.00 pulgadas (152 x 102 mm) y mayores
- Previsión de conexión para puesta a tierra en la puerta y el chasis
Especificaciones
| Acabado | Cepillado #4 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.