Tapas laterales para el zócalo | Armarios autoportantes, PS
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Tapas laterales para el zócalo | Armarios autoportantes, PS
El espacio adicional habilitado por el zócalo se cierra con estos paneles a fin de limitar el acceso a esta zona.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Paneles laterales para cubrir los zócalos PF en sentido de fondo. Paneles con doble plegado para máxima robustez. Compatible con las gamas combinable y semicompacta.
 - Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
 - Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7022.
 - Cantidad por embalaje: 2 paneles. Material de montaje incluido con PF/PV.
 - Comentario: puede mejorarse la rigidez de los zócalos combinables usando paneles laterales, aunque los cables no podrán pasar fácilmente a través de ellos; además, para optimizar la rigidez de los zócalos combinables deberán usarse perfiles de combinación de zócalos PCP
 
Especificaciones
| Espesor | 1.5mm | 
| Espesor | 16ga | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7022 | 
| Color | Umbra Gray | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

        Obligatorios
      
      - Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.