Soportes para placa de montaje lateral, MPS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soportes para placa de montaje lateral, MPS
Estos soportes de fijación permiten montar una placa de montaje de altura parcial o completa en un armario desde el lateral en caso de necesitar más espacio de montaje. Los soportes también se pueden utilizar para separar armarios unidos o para proporcionar acceso parcial en función de la altura de la placa de montaje.
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Accesorios
Características
- Descripción: Para situar la placa de montaje estándar en el lateral del armario. Proporciona una superficie de montaje enrasada con los perfiles.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 4 soportes con accesorios de montaje.
- Comentario: Una placa de montaje de altura completa separa dos gabinetes si están unidos; se puede instalar una placa de montaje (MP) más pequeña que la altura del gabinete si no se requiere una separación completa
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.