Cubierta atornillable, tipo 12
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta atornillable, tipo 12
La cubierta de tornillo de este gabinete es ideal para una amplia gama de aplicaciones y está asegurada en cada esquina para brindar un sello firme pero fácilmente desmontable para realizar modificaciones.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27525
UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC: Tipo 12 y 13
CSA, File No. 42184: Type 12
IEC 60529, IP65
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Bonding provision on flat cover; grounding nut in body
- Junta resistente al aceite
- Se proporcionan tuercas para montar paneles opcionales y juegos de bloques de terminales de 6.00 x 4.00 pulgadas (152 x 102 mm) y mayores
- Brackets externos para montaje en pared, que permiten una fácil instalación
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.