Paneles de rack
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paneles de rack
Los paneles de rack se montan en ángulos para rack y pueden usarse para montar componentes o como placa ciega. Todos los paneles son planos con orificios oblongos con un espaciado estándar EIA. El hardware de montaje se vende por separado. El kit de paquete de sujetadores recomendado es ECNSM6.
Detalles
Recursos
Características
- Disponible en aluminio o acero pintado; el acero está recubierto con pintura RAL 7035 en polvo de poliéster gris claro texturizada
- Los paneles de aluminio son de 0.125 pulg. de grosor en aleación 5052-H32; los paneles de acero son calibre 12
- Todos los paneles son planos con orificios oblongos con espaciamiento estándar EIA (unidades de rack).
- El hardware de montaje se vende por separado; recomendar el uso de ECNSM6.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.