Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ARA4819THG_GalvRackAngles; ARA4819THG; GALV; RACK ANGLES; PHOTO RENDERIING; CAD RENDERING Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Ángulos para rack

Los ángulos para rack se utilizan para instalar equipos de 19 pulg. de ancho en gabinetes de 25.5 pulg. de ancho, y equipos de 23 pulg. de ancho en gabinetes de 36 pulg. de ancho. Pida dos juegos para gabinetes de dos puertas de 52 y 72 pulg. de ancho. Los ángulos para rack tienen orificios cuadrados espaciados para cumplir con los estándares EIA 310-D. Móntelo en los orificios perforados de fábrica en la parte superior e inferior de la brida frontal. Compre tuercas de clip, número de catálogo AN1032, por separado, para montaje de componentes.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.