Cables de kit de conexión a tierra ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cables de kit de conexión a tierra ProLine
El kit de conexión a tierra permite conectar a tierra un gabinete ProLine o ProLine G2 según las especificaciones VDE. Incluye seis cables de calibre 12 de 411 mm (16.19) de largo con terminaciones de anillo y hardware de montaje M6.
Detalles
Recursos
Características
- Incluye seis cables de calibre 12 de 16.19 pulgadas. (411 mm) de largo con terminaciones de anillo y accesorios de montaje M6
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.