Panel de barrera interna ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel de barrera interna ProLine G2
El panel de barrera interna está diseñado para montarse a lo largo del plano horizontal, similar al estante montado en marco, y separar el gabinete en múltiples compartimentos a lo largo de la vertical. El panel de barrera interna se usaría comúnmente en una solución de gabinete con puerta parcial.
Detalles
Recursos
Características
- Los paneles de guía de cables y extensor son calibre 16 (1.5 mm), mientras que los soportes de montaje son calibre 14 (1.75 mm).
- Pintura en polvo texturizada de poliéster RAL 7035 gris claro
- Se incluyen los herrajes de montaje.
Especificaciones
| Espesor | 1.52mm |
| Espesor | 16ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.