Paquetes de sujetadores ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paquetes de sujetadores ProLine G2
Se pueden pedir paquetes de sujetadores ProLine G2 si se requieren sujetadores adicionales o alternativos.
Detalles
Recursos
Características
- BVM6 El paquete de sujetadores contiene 10 Ciego, Variable M6 sujetadores a base de tornillos, que es una alternativa innovadora a las tuercas enjauladas y los tornillos autorroscantes
- Cada paquete de tornillos y tuercas enjauladas M6 contiene 20 tuercas y tornillos, y se monta en un patrón de orificios DIN de 25 mm en el marco y/o los componentes de la rejilla
- Los tornillos autorroscantes son M5 y forman una rosca en los orificios redondos presentes en los componentes del marco o la rejilla; 20 tornillos por paquete
- Todos los sujetadores son Torx T30
Especificaciones
| Acabado | Plateado |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.