Guías de equipos ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Guías de equipos ProLine G2
Las guías de equipo ayudan a soportar el equipo montado en rack durante la instalación. Las guías se montan entre dos pares de ángulos de rack. Se proporcionan orificios ranurados para ajuste vertical o lateral. Se suministra en pares. Se incluyen los herrajes de montaje
Detalles
Recursos
Características
- Acero conductor calibre 14 (1.75 mm)
- Se suministra en pares, con todos los accesorios de montaje incluidos.
- Los ángulos de rack delantero y trasero y los accesorios de montaje en ángulo de rack se venden por separado.
Especificaciones
| Espesor | 1.9mm |
| Espesor | 14ga |
| Acabado | Plateado |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.