Subpanel de montaje de desconexión ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Subpanel de montaje de desconexión ProLine G2
Los componentes de desconexión ProLine G2 se utilizan con las puertas y los marcos de desconexión ProLine G2 para configurar una solución de gabinete de desconexión personalizada para anchos >1000 mm. Estos componentes son idénticos a los componentes ProLine G2 estándar (p. ej., partes superiores sólidas ProLine G2, placas de montaje, subpanel de montaje), con la excepción de que el soporte central está desplazado 100 mm (para tener espacio para la desconexión transversal abisagrada).
Detalles
Recursos
Características
- Se requieren subpaneles de montaje específicos de desconexión para marcos de más de 1000 mm de ancho; cualquier ancho de 1000 mm o menos utiliza un subpanel de montaje estándar.
- Calibre 10 (3.0 mm) de acero dulce; sólo opción con placa conductora
- Incluye ocho juegos de bloques de deslizamiento EZ-Load, BV-M6 y pernos hexagonales para fijación.
- Con una construcción y función similares a las del subpanel de montaje estándar, pero con orificios de montaje con 100 mm de desplazamiento cerca del centro del subpanel, debido a la presencia de la puerta con desconexión transversal en la solución de gabinete.
- El subpanel de montaje de desconexión viene de serie con el paquete de desconexión.
Especificaciones
| Espesor | 3.4mm |
| Espesor | 10ga |
| Acabado | Galvanizado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.