Soportes para fijación perfiles de montaje 19", CIB
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soportes para fijación perfiles de montaje 19", CIB
Estos perfiles para montar perfiles verticales de 19" se pueden ajustar en profundidad. Se fijan al marco del armario para garantizar una fijación resistente.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para fijar perfiles verticales CIP/CIPD en armarios de 600 mm y 800 mm de ancho. Totalmente ajustable en profundidad.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.
Especificaciones
| Espesor | 3mm |
| Espesor | 11ga |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Zinc plateado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.