Interruptor de transferencia automática RackPower
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Interruptor de transferencia automática RackPower
Los interruptores de transferencia automática de racks proporcionan redundancia de energía a los dispositivos de TI montados en rack que no están diseñados para aprovechar la segunda fuente de energía de los centros de datos. Los dispositivos ATS proporcionan conmutación por falla de energía para dispositivos de un solo cable.
Estándares del sector
Certificado 9001 / 14001
LVD Certified
9001 / 14001 Certified
RoHS3 and REACH Compliant
Detalles
Recursos
Características
- Proporciona redundancia de energía a dispositivos de TI de un solo cable, y se asegura de que no haya tiempos de inactividad causada por interrupciones de energía
- Los dispositivos cambian automáticamente y sin problemas las fuentes de alimentación cuando se detecta la pérdida de energía de la entrada principal
- Los suministros de energía pueden conmutarse en el rack en el propio ATS o de forma remota a través de IP, ahorrando tiempo y recursos
- Pueden monitorearse las métricas de energía remótamente a través de IP para ayudar con la planeación de capacidad y mejorar la eficiencia en general
- Proporciona una conmutación de encendido/apagado de salida sobre IP de red
- Se proporciona software de gestión gratuito para manejar de manera remota el ATS
- Todas las unidades incluyen monitoreo, monitoreo de circuito y conmutación de salidas
- El medidor local es reemplazable en campo 2.00 LCD de color (51 mm)
- Protección contra sobrecargas: Interruptor automático miniatura hidráulico-magnético (MCB)
- Tiempo de transferencia: 10 ms
- Temperatura de servicio: 23-140 °F (-5-60 °C)
- Humedad de servicio: 0 ~ 95 %, sin condensación
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.