Juego de bloque de panel ajustable PolyPro
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Juego de bloque de panel ajustable PolyPro
Los bloques de panel se deslizan dentro del sistema de riel interno PolyPro para el ajuste de altura del panel dentro de las 5 pulgadas (127 mm) superiores del gabinete. Permite la instalación de varios paneles.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Los bloques de panel se deslizan dentro del sistema de riel interno PolyPro para el ajuste de altura del panel dentro de las 5 pulgadas (127 mm) superiores del gabinete. Permite la instalación de varios paneles.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.