Subpanel parcial
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Subpanel parcial
Los subpaneles parciales tienen bridas en cuatro lados. Los paneles se pueden colocar verticalmente en incrementos 25 mm y también se pueden colocar a cualquier profundidad en incrementos de 25 mm utilizando las rejillas de montaje opcionales. Se incluyen todos los herrajes de montaje necesarios.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Acero calibre 12; acabado con pintura conductora o blanca
- Se incluyen todos los herrajes de montaje necesarios.
- Los subpaneles parciales tienen bridas en cuatro lados para mayor resistencia.
- Los paneles se pueden colocar verticalmente en incrementos de 25 mm, pero también se pueden colocar a cualquier profundidad en incrementos de 25 mm utilizando rejillas de montaje montadas en profundidad para su fijación (se venden por separado).
Especificaciones
| Espesor | 2.66mm | 
| Espesor | 12ga | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.