Placa de montaje parcial | Armarios autoportantes, MPP
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Placa de montaje parcial | Armarios autoportantes, MPP
Esta pequeña placa de montaje solo ocupa parte del armario y resulta ideal cuando se necesita más espacio para otros componentes que no requieren una placa de montaje. Puede equiparse por completo antes de montarla en su posición. Para su montaje solo se necesita la intervención de una persona.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       Accesorios
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Montado directamente sobre el marco de los armarios o sobre los perfiles click-in (CLPK). El diseño especial de los soportes permite el ensamblaje por un solo hombre. Se pueden montar en cualquier posición en altura y profundidad dentro del patron de taladros de 25 mm. Las dimensiones apropiadas también se pueden usar en los laterales de los armarios.
- Material: Acero galvanizado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 placa con accesorios de montaje.
- Instrucciones de montaje: Añadir CLPK para ajuste en profundidad.
- Nota: Las MPP pueden ser montadas en ambas direcciones.
Especificaciones
| Espesor | 3mm | 
| Espesor | 11ga | 
| Acabado | Galvanizado | 
| Material | Acero suave | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.