Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A19075P_A220120P_ZonExPanel_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Paneles para gabinete no metálico de terminales ZonEx

Los paneles para gabinetes de terminales no metálicas Zonex son de acero chapado, de 1.5 mm (calibre 16) de grosor o 2 mm de material compuesto.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.