Bandeja de teclado extraíble con marco abierto y estante para pantallas
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bandeja de teclado extraíble con marco abierto y estante para pantallas
La bandeja de teclado extraíble con marco abierto y el rack para pantallas se monta en las superficies frontal y posterior de un rack estándar de marco abierto de 3 pulg. Se ajusta a teclados de tamaño completo e incluye una bandeja para ratón. Se extiende 10.5 pulgadas (267 mm) más allá de la parte delantera de los racks de marco abierto. La bandeja del teclado se desliza hacia fuera 7 pulgadas (178 mm) adicionales. Utiliza espacio de rack 4U y la clasificación de carga máxima del rack de la pantalla es de 100 lb (45.4 kg).
Detalles
Recursos
Características
- La bandeja para teclado extraíble de marco abierto con rack para monitores se monta en las superficies frontal y posterior de un rack estándar de marco abierto de 3 pulgadas.
- Se ajusta a teclados de tamaño completo e incluye una bandeja para ratón
- Se extiende 10.5 pulgadas (267 mm) más allá de la parte delantera de los racks de marco abierto
- La bandeja del teclado se desliza hacia afuera otras 7 pulgadas (178 mm)
- Utiliza espacio de rack 4U y la clasificación de carga del rack de la pantalla es de 100 kg (45.4 lb)
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.