Soportes de placa de montaje para montaje trasero | Armarios autoportantes, MPA-R
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Soportes de placa de montaje para montaje trasero | Armarios autoportantes, MPA-R
Este kit de fijación para placa de montaje permite instalar una placa de montaje por la parte trasera. Puede colocarse a ras del bastidor del armario o detrás de este, con lo que se añaden 20 mm adicionales de profundidad útil del armario.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       Accesorios
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Sirven para fijar placas de montaje al armario por la parte trasera. Este kit incluye soportes para fijar la placa de montaje al bastidor del armario o detrás de este, con lo que se añaden 20 mm adicionales de profundidad útil del armario para componentes de montaje. Estos soportes son componentes necesarios cuando se necesite de fijación por la parte trasera o cuando se pida un armario sin placa de montaje (PE) a modo de alternativa a los modelos MPA06/MPA04. Es posible desmontarlos tanto por la parte delantera como por la trasera.
- Material: Acero de 3 mm, galvanizado.
- Cantidad por embalaje: 2 soportes superiores, 2 soportes inferiores, 2 soportes para instalar la placa de montaje a ras del bastidor y 2 soportes para colocación de la placa de montaje por la parte trasera del bastidor con accesorios de montaje.
- Beneficio: la placa de montaje puede colocarse para admitir cualquier configuración, como placas de montaje consecutivas, o la alineación de los componentes con la puerta interior
- Comentario: estos soportes sólo deben adquirirse si se compra la placa de montaje como accesorio; para ajustar la profundidad de una placa de montaje que se suministra con un gabinete seleccione MPD
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

        Obligatorios
      
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.