Luz de disco LED
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Luz de disco LED
La luz de disco LED es ideal para aplicaciones remotas y oscurecidas. Esta luz versátil proporciona flexibilidad de montaje; puede fijarse magnéticamente en superficies planas de acero o colgarse con un gancho giratorio. Puede usarse como linterna de tres LED o como luz de trabajo chip en placa (Chip on Board, COB). La luz incorpora un interruptor de encendido/apagado.
Detalles
Recursos
Características
- 120 lúmenes
- Se incluyen tres baterías AAA
- Temperatura de funcionamiento de 40 °F a 120 °F (4 °C a 48 °C)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.