Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Accp09 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de ventana abatible, tipo 12

El kit de ventana con bisagra, Tipo 12, se usa como ventana de visualización donde se requiere el acceso a los componentes montados detrás de la ventana. Se puede montar fácilmente taladrando los orificios de montaje adecuados. Las juntas continuas en todas las aberturas mantienen la clasificación UL Tipo 12.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Componente reconocido por UL 508A; Tipo 12; Archivo N.º E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 60529, IP55

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Policarbonato; Policarbonato
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.