Kit de ventana abatible, tipo 12
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de ventana abatible, tipo 12
El kit de ventana con bisagra, Tipo 12, se usa como ventana de visualización donde se requiere el acceso a los componentes montados detrás de la ventana. Se puede montar fácilmente taladrando los orificios de montaje adecuados. Las juntas continuas en todas las aberturas mantienen la clasificación UL Tipo 12.
Estándares del sector
Componente reconocido por UL 508A; Tipo 12; Archivo N.º E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 60529, IP55
Detalles
Recursos
Características
- La ventana es de policarbonato transparente de 25 pulg. (6 mm)
- Se suministran los herrajes para montaje.
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Policarbonato; Policarbonato |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.