Junta para salida de cables, AG
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Junta para salida de cables, AG
La junta de polietileno ayuda a mantener el índice de protección del armario a fin de proteger los componentes y el equipo instalados en su interior.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para aperturas de salida de cables estándar.
- Material: Espuma de polietileno de 4 mm de espesor.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
- Todos los demás gabinetes de montaje en pared incluyen este accesorio de fábrica
- Junta de polietileno incluida
Especificaciones
| Altura | 0.16in |
| Espesor | 0.16in |
| Altura | 4mm |
| Espesor | 4mm |
| Color | Negro |
| Material | Espuma de polietileno |
| Acabado | Suave mate |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.