Tornillos Phillips, CHS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tornillos Phillips, CHS
Una solución estándar lista para usar para montar equipos, paneles de cierre frontales o bandejas en perfiles de 19".
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para el montaje de paneles frontales (PAC/PAL) o bandejas en los perfiles de 19". Para ser usado en combinación con arandelas de plástico PW6.
- Largo: 16 mm.
- Cantidad por embalaje: 50 piezas.
- Beneficio: los tornillos se pueden usar para fijar equipo de 19 pulg., simplificando la adquisición y asegurando que los componentes puedan instalarse fácilmente
- Comentario: los tornillos Phillips deben usarse con arandelas de plástico, PW, y tuercas enjauladas, CN
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.