Placas de montaje intermedias, MPF
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Placas de montaje intermedias, MPF
Estas placas de relleno proporcionan una superficie de montaje plana en armarios unidos cuando la placa de montaje no está instalada a ras con el marco. La superficie de montaje continua permite aprovechar el espacio de manera más eficiente.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Cubre el hueco entre dos placas de montaje adyacentes, proporcionando una superficie continua de trabajo en dos armarios combinados.
 - Material: Acero cincado de 2 mm.
 - Cantidad por embalaje: 1 placa con accesorios de montaje.
 - Beneficio: el espacio disponible para el montaje de componentes y equipo aumenta, lo que permite montar los componentes a todo lo ancho del gabinete; la superficie de montaje continua permite a los clientes montar componentes entre los dos gabinetes, asegurando un uso eficiente del espacio
 - Comentario: Las placas de montaje dentro del conjunto de gabinetes no pueden montarse en la posición más posterior si se va a fijar la placa de relleno entre ellas
 
Especificaciones
| Espesor | 2mm | 
| Espesor | 14ga | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Zinc plateado | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

        Obligatorios
      
      - Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.