Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Continuous Hinge With Quarter Turn Latch Type 4 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Continuous Hinge with Quarter-Turn Fast Latch, Type 4

Este gabinete proporciona la comodidad del cerrojo de cuarto de vuelta, con un acabado texturizado gris claro.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4 and 12

IEC 60529, IP 66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris claro
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.