Continuous Hinge with Quarter-Turn Fast Latch, Type 4
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Continuous Hinge with Quarter-Turn Fast Latch, Type 4
Este gabinete proporciona la comodidad del cerrojo de cuarto de vuelta, con un acabado texturizado gris claro.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4 and 12
IEC 60529, IP 66
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Bisagra continua
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- External wall-mounting brackets
- Junta resistente al aceite
- Cerrojos ranurados de un cuarto de vuelta
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Se proporcionan tuercas para montar paneles opcionales y juegos de bloques de terminales de 6.00 x 4.00 pulgadas (152 x 102 mm) y mayores
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.