Bisagra corrida con abrazaderas EMC, tipo 12co
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Bisagra corrida con abrazaderas EMC, tipo 12co
Este gabinete se usa en aplicaciones interiores para guardar señales de interferencia electromagnética (EMI) parásitas producidas por componentes internos y para blindar aquellos componentes de interferencia externa EMI/RFI.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 12, 13; archivo N.° E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567
UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12,13; File No. E61997
CSA, archivo n.º 42184: Tipo 12, 13
CSA, File No. 42184: Type 12, 13
IEC 60529, IP54
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Bisagra continua
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Combinación de malla de acero tejida y junta resistente al aceite
- Tornillos y abrazaderas de acero inoxidable
- Se proporcionan tuercas para soldar paneles opcionales y juegos de bloques de terminales de 6.00 x 4.00 pulg. (152 x 102 mm) y mayores.
- La eficacia del blindaje es superior a 80 dB a 1 GHz
Especificaciones
| Acabado | Galvanizado | 
| Material | Acero suave | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.