Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Cable Entry System Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Placa de Entrada de Cables Baja, CEPL

Las entradas de cables CEPL son ideales para aplicaciones en las que un armario requiere muchos cables de entrada o salida, pero el espacio de instalación es limitado. Las entradas CEPL se pueden instalar rápida y fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Inflamabilidad UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA tipo 1, 12

CE

IP54

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.