Bases para gabinete HMI ProLine con frente inclinado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bases para gabinete HMI ProLine con frente inclinado
La base cierra la parte inferior abierta de los gabinetes HMI ProLine de frente inclinado que están montados en la mesa o suspendidos desde arriba. La base incluye un perno de tierra. La junta de espuma en el lugar asegura sello hermético al polvo y el agua. Puede instalarse un braket de soporte superior dentro de una base de 600 mm de ancho como refuerzo cuando se instala un sistema 80 Compact Series 4 desde abajo.
Detalles
Recursos
Características
- Se suministran los herrajes para montaje.
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.