Perfiles de ajuste | Distribución de potencia, APK
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Perfiles de ajuste | Distribución de potencia, APK
This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Perfiles en anchura que permiten ajustar continuamente la altura, profundidad y anchura de las tuercas enjauladas de fijación. Los fabricantes de paneles pueden fijar cualquier componente en la posición deseada sin mecanizado.
- Material: Acero galvanizado de 2.5 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 par.
- Requirements: Para montar sobre perfiles de profundidad CLPF.
- Beneficio: los clientes pueden montar componentes en el perfil usando tuercas enjauladas, ajustando su posición a lo alto, ancho y profundo, de ser necesario, reduciendo el tiempo de instalación para el cliente
- Comentario: los perfiles de montaje (CLPF) deben montarse a lo largo de la profundidad del gabinete
Especificaciones
| Espesor | 2.5mm |
| Espesor | 14ga |
| Acabado | Galvanizado |
| Material | Acero suave |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.