Soporte de barra colectora universal, alta ampacidad
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte de barra colectora universal, alta ampacidad
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Sistema de fijación universal
- Se instala fácil y rápidamente
- Construcción extremadamente robusta
- Los tornillos están hechos de acero inoxidable no magnético
- Aislantes libres de halógenos
Especificaciones
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
English,French
ACE 14/163/4

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.