Broca de barrenado de rieles de tipo torsión para corte doble SSB
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Broca de barrenado de rieles de tipo torsión para corte doble SSB
Detalles
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Diseñado para aplicaciones de perforación a alta velocidad
- Resiste aproximadamente 30 usos
- Las brocas se pueden volver a afilar aproximadamente diez veces
- Se puede utilizar en todos los tipos de raíl
- Permite reducir los tiempos de perforación
- Requiere un adaptador (se vende por separado) para utilizar vástago Weldon de 3/4" (19 mm)
Especificaciones
| Material | Acero de alta velocidad |
| Acabado | Recubrimiento TIALN |
Folleto

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.