Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38148.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de enlace de junta de raíl nVent ERICO Cadweld Plus, señal, estilo lengüeta

Las uniones de juntas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para soldarse al cabezal del perfil del raíl dentro de los límites de la barra de la unión. Para garantizar la integridad de la conexión, el fijador se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo de carril 85 lb a 141 lb T-Rail secciones
Estilo de terminal de conexión Pestaña
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
Introduction to nVent ERICO Cadweld Plus Installation Process

Play

nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar