Sujetador industrial de cable de pila con cierre de pellizco
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Sujetador industrial de cable de pila con cierre de pellizco
Detalles
Recursos
Características
- Brinda un punto de fijación roscado para los conductores de pararrayos
Especificaciones
| Material | Latón |
| Tamaño del conductor, UL | Clase 2 (4/0 Max) |
Folleto
Certificaciones
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.