Placa de montaje de plástico de bajo voltaje
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de montaje de plástico de bajo voltaje
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Diseño de plástico sin bordes metálicos filosos
- Una manera rápida y fácil de instalar
- No se requieren herramientas para sujetar el soporte en la abertura del panel de yeso
- El sistema dentado de interconexión se asegura firmemente
- Los puntos de la plantilla en el soporte ayudan a eliminar las múltiples marcas de medición durante la instalación
- Diseño empotrado que permite garantizar un montaje a ras del dispositivo
- Elimina la necesidad de cajas eléctricas en aplicaciones de Clase 2 de bajo voltaje
Especificaciones
| Material | Acrilonitrilo Butadieno Estireno |
| Acabado | Claro |
Certificaciones
cUL QAZR7.E255437
CSA-C22.2 No. 18.2
UL QAZR.E255437
UL 2269

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.