Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Infraestructura de Línea Fija de Telecomunicaciones

Infraestructura de Línea Fija

Soluciones para Infraestructura de Línea Fija de Telecomunicaciones


 

Además de sus funciones principales de comunicaciones de emergencia y defensa, las redes de línea fija (también conocidas como redes de fibra) son un eje central para las crecientes necesidades de datos de los consumidores y las redes, como 4G LTE y 5G. La implementación de infraestructura de línea fija, incluidas las redes coaxiales de cobre de par trenzado, fibra óptica y fibra híbrida, puede ser un desafío, especialmente cuando la construcción de redes de fibra óptica y el trabajo de mantenimiento se realizan en carreteras y calles principales o debajo de ellas. nVent proporciona soluciones certificadas esenciales para las redes de línea fija a través de las marcas nVent ERICO y nVent SCHROFF.

  • Las soluciones de conexión a tierra y unión de nVent ERICO son necesarias en la mayoría de las redes de cobre y fibra óptica para evitar daños en el vital cableado de cobre y fibra óptica subterráneo y aéreo. La conexión a tierra y la unión también desempeñan un papel clave para garantizar un entorno de trabajo seguro para el personal y los equipos de mantenimiento, desde pozos de inspección y pozos de acceso hasta puntos de acceso de suscriptores montados en postes.
  • Los gabinetes de Planta Externa (OSP) nVent SCHROFF están diseñados para optimizar la calidad del servicio para la interconexión de fibras de la red principal, o red central, y las pequeñas subredes en el perímetro de la red.

PRODUCTOS


 

SOLUCIONES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

nVent ERICO

Conexión a Tierra y Unión para Telecomunicaciones

Play

GABINETES Y SOLUCIONES DE ENFRIAMIENTO


 

Gabinetes Modulares Dobles de Montaje en Pared

Gabinetes Dobles de Montaje en Pared UniBody

Gabinete OSP de Pared Única

Aire Acondicionado Exterior

nVent_telecom_hero.png image

Serie de seminarios web de protección y conexión a tierra de telecomunicaciones

Consulte nuestro catálogo completo de cursos de seminarios web en vivo, diseñados para aplicaciones de telecomunicaciones. Puesto que los requisitos para instalaciones son cada vez más complicados, póngase al día y descubra las mejores formas de diseñar e instalar sistemas de conexión a tierra, unión, protección contra sobretensión y protección contra descargas atmosféricas para instalaciones de telecomunicaciones comunes.

REGÍSTRESE EN UN CURSO AHORA

DESCARGUE EL CATÁLOGO DE CURSOS

Recursos


 

Hoja de Datos: Gabinete modular de exterior

Telecom DL -OutdoorCabinet.png

Hoja de Especificaciones: Soporte de Pared o Poste OSP Tipo 4X de Comline

Spec-00215-COMBLINE OSP PACKAGE,TYPE 4X.jpg

Catálogo: Gabinete modular de exterior

01_Outdoor_e.jpg

Folleto: Productos de Planta Externa (OSP)

Hoffman-SLSH-SEL00158-OutsidePlant-EN.jpg
Resource Download Center.png

Centro de Descarga y Recursos

Spec-00215-COMBLINE OSP PACKAGE,TYPE 4X.jpg

Hoja de Especificaciones: Montaje Vertical Tipo 4X OSP de Comline

Non-Metallic Small Form Factor Enclosures.jpg

Folleto: Gabinetes no Metálicos de Factor de Forma Pequeño

Spectracool Air Conditioners Brochure.jpg

Catálogo: Acondicionadores de Aire SpectraCool

Bro-00054.jpg

Folleto: Acondicionadores de Aire SpectraCool

¿Cómo Podemos Ayudar? Contáctenos Hoy Mismo